Válvula de esfera de múltiplas portas para misturar ou distribuir fluxos de mídia
Informações sobre o produto
A válvula de esfera metálica de 3/2 vias GEMÜ B27 é operada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico e dispositivo de travamento. A vedação do assento é feita de PTFE.
Principais características
Com bola em T ou em L selecionável
Grande variedade de alavancas manuais com trava disponíveis
Disponível em diferentes variantes de rosca
Adequada para aplicações de vácuo
Unidade antiestática
Elevado valor da vazão
Construção compacta
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 50
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Formas da esfera
Esfera em L
Esfera em T
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
FDA
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.