Válvula de esfera metálica manual de 2/2 vias

GEMÜ B2F

Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão flangeada e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera flangeada com aprovação Fire Safe

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de duas peças e 2/2 vias GEMÜ B2F é operada manualmente. Esta válvula possui uma alavanca manual revestida de plástico e dispositivo de travamento. A vedação da sede é feita de PTFE com reforço de fibra de vidro.

Principais características

  • Segurança contra incêndio API 607 e DIN EN ISO 10497
  • Adequado para aplicações químicas
  • Unidade antiestática
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Comprimento total padronizado do FTF de acordo com a EN 558 Série 27
Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão flangeada e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 220 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 200
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Esfera padrão, furo completo
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE, reforçado
Conformidades
EAC
FireSafe
FMEDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

13 Resultados
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B2F

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B2F

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    SV

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B2F

    pdf (4 MB) -
    FR

Serviços adequados