Design compacto e modular graças ao invólucro de 3 partes
Informações sobre o produto
A válvula de esfera metálica de três peças e 2/2 vias GEMÜ B42 é acionada pneumaticamente. A vedação do assento é feita de PTFE.
Principais características
Fácil manutenção graças à seção central do corpo giratória
Tempos de operação ajustáveis de forma variável
Eixo à prova de explosão
Diversos tipos de conexão e padrões de conexão disponíveis
Adequada para aplicações de vácuo
De baixa manutenção e vedação por veio confiável
Unidade antiestática
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
EAC
FDA
Oxigênio
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Product brochure Universal ball valves for industrial solutions GEMÜ BB02, B22, B42 and B52
pdf (332 KB) - EN
Product certificate-CRN-GEMÜ BB02
pdf (339 KB) - EN
Technical information GEMÜ B44, B42, B46, B52, B54, B56
pdf (1 MB) - DE/EN
Serviços adequados
Especialização para suas aplicações
Treinamento
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.