Válvula pneumática de esfera metálica de 2/2 vias

GEMÜ B44

Válvula de esfera de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades de solda e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera sanitária para aplicações higiênicas

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de três peças e 2/2 vias GEMÜ B44 com extremidade de eixo livre e flange de atuador conforme DIN ISO 5211 para a montagem simples de diferentes variantes de atuador é especialmente adequada para aplicações no setor de abastecimento das indústrias farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia, graças à liga de aço inoxidável utilizada (a composição do material corresponde a 316L) com um baixo teor de ferrita delta de <3%. Somente plásticos em conformidade com a FDA, USP Classe VI e VO (UE) nº 10/2011 são usados para os selos.

Principais características

  • Material Delta Ferrit verificado < 3% (1.4435)
  • Atestados do material para componentes em contato com o fluido
  • Superfícies úmidas com polimento eletrônico (Ra 0,51 µm)
  • Corpo da válvula de esfera montado sem óleo/graxa
  • Seleção abrangente de drives
  • Soldas de topo em versão de solda orbital ampliada
  • Opcional podem ser fornecidos com vedação de deadleg mínimo
Válvula de esfera de aço inoxidável operada pneumaticamente com extremidades de solda e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 220 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Conexão
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
ISO
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
Vedações
PTFE
Conformidades
ATEX
EAC
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

26 Resultados
  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf (107 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf (357 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (146 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B44

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B44

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datablad GEMÜ B44 da

    pdf (4 MB) -
    DA

  • Notice d_utilisation GEMÜ B44

    pdf (8 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ B44

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB04

    pdf (273 KB) -
    EN

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7142

    pdf (106 KB) -
    DE

Serviços adequados