Válvula pneumática de esfera metálica de 3/2 vias

GEMÜ B47

Válvula de esfera de três vias operada pneumaticamente feita de aço inoxidável com conexão de rosca fêmea e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera de múltiplas portas para misturar ou distribuir fluxos de mídia

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de 3/2 vias GEMÜ B47 é acionada pneumaticamente. A vedação do assento é feita de PTFE.

Principais características

  • Com bola em T ou em L selecionável
  • Tempos de operação ajustáveis de forma variável
  • Disponível em diferentes variantes de rosca
  • Construção compacta
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Unidade antiestática
Válvula de esfera de três vias operada pneumaticamente feita de aço inoxidável com conexão de rosca fêmea e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 50
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Formas da esfera
Esfera em L
Esfera em T
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
ATEX

Downloads

10 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ B47

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    ES

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ B47

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    FR

Serviços adequados