Válvula de esfera metálica eletromotriz de 2/2 vias

GEMÜ B52

Válvula de esfera de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades de solda de topo e indicador de status - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Design compacto e modular graças ao invólucro de 3 partes

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de três peças e 2/2 vias GEMÜ B52 é acionada por um motor elétrico. A válvula possui o castelo do atuador de plástico. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A vedação do assento é feita de PTFE.

Principais características

  • Fácil manutenção graças à seção central do corpo giratória
  • Ideal para uso descentralizado sem fornecimento de ar comprimido
  • Eixo à prova de explosão
  • Diversos tipos de conexão e padrões de conexão disponíveis
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Unidade antiestática
Válvula de esfera de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades de solda de topo e indicador de status - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Bico
Flange
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Materiais da vedação
PTFE
Conformidades
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

27 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ B52

    pdf (12 MB) -
    EN

  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Datablad GEMÜ B52 da

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Datablad GEMÜ B52

    pdf (6 MB) -
    SV

  • Instrucciones de uso GEMÜ B52

    pdf (12 MB) -
    ES

  • Datasheet GEMÜ B52 (US)

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Driftsvejledning GEMÜ B52 da

    pdf (12 MB) -
    DA

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (110 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ B52

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B52 (UK)

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ B52

    pdf (6 MB) -
    ES

Serviços adequados