Válvula de esfera metálica elétrica de 2/2 vias

GEMÜ B54

Válvula de esfera de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades de solda de topo e indicador de status - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera sanitária para aplicações higiênicas

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de 2/2 vias GEMÜ B54 de três peças com extremidade de eixo livre e flange de atuador conforme DIN ISO 5211 para a montagem simples de diferentes variantes de atuador é especialmente adequada para aplicações no setor de abastecimento das indústrias farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia, graças à liga de aço inoxidável utilizada (a composição do material corresponde a 316L) com um baixo teor de ferrita delta de <3 %. Somente plásticos em conformidade com a FDA, USP Classe VI e VO (UE) nº 10/2011 são usados para os selos.

Principais características

  • Material Delta Ferrit verificado < 3% (1.4435)
  • Atestados do material para componentes em contato com o fluido
  • Superfícies úmidas com polimento eletrônico (Ra 0,51 µm)
  • Corpo da válvula de esfera montado sem óleo/graxa
  • Seleção abrangente de drives
  • Soldas de topo em versão de solda orbital ampliada
  • Opcional podem ser fornecidos com vedação de deadleg mínimo
Válvula de esfera de aço inoxidável operada eletricamente com extremidades de solda de topo e indicador de status - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 220 °C
Temperatura ambiente
-20 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 63 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Conexão
Bico
Clamp
Normas de conexão
ASME
DIN
ISO
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
Materiais da vedação
PTFE
Tensão de alimentação
12 VAC, 50/60 Hz
12 VDC
24 - 240 V AC/DC
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Tempo de operação 90°
4 até 58 s
Classe de proteção
IP 65, IP 67, IP 68

Downloads

28 Resultados
  • Datablad GEMÜ B54 da

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf (107 KB) -
    DE

  • Ficha técnica GEMÜ B54

    pdf (6 MB) -
    ES

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf (357 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (146 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B54

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ B54 (US)

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B54

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B54

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B54

    pdf (9 MB) -
    ES

Serviços adequados