Válvula de esfera flangeada compacta com comprimento total curto
Informações sobre o produto
A válvula de esfera metálica de 2/2 vias de uma peça GEMÜ B56 é acionada por um motor elétrico. A válvula possui o castelo do atuador de plástico. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. A vedação do assento é feita de PTFE.
Principais características
Construção compacta
Eixo à prova de explosão
Ideal para uso descentralizado sem fornecimento de ar comprimido
Elevado valor da vazão
Esfera com passagem plena
Versão ATEX disponível como opção
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 180 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ANSI
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE
Tensão de alimentação
12 VDC
230 VAC, 50 Hz
24 - 240 V AC/DC
24 VDC
Tempo de operação 90°
10 até 58 s
Classe de proteção
IP 65, IP 67, IP 68
Conformidades
ATEX
FDA
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.
Aprofunde seus conhecimentos em tecnologia de válvulas e controle de instalações. Nossos treinamentos transmitem conteúdos práticos para tornar os processos seguros, eficientes e em conformidade com as normas.
Garantir durabilidade e confiabilidade
Manutenção
A manutenção regular garante processos estáveis e duradouros. Nossas equipes de serviço garantem a disponibilidade de suas instalações e prolongam a vida útil de seus componentes de forma confiável.
Rápido, eficiente e preciso em ação
Reparo
Em caso de reparo, cada minuto conta. Nossos especialistas analisam, consertam e verificam com confiabilidade – com peças de reposição originais, precisão técnica e foco em tempos de inatividade mínimos.
Conectividade digital com GEMÜ CONEXO
Suporte digital
Com o CONEXO, a manutenção se torna digital: a tecnologia RFID e os aplicativos móveis permitem a identificação inequívoca de seus componentes e documentam os processos de manutenção de forma transparente.
Assessoria técnica para sua aplicação
Contato
Nossos especialistas ajudam você a encontrar o produto certo para sua aplicação ou a configurar sua instalação de maneira ideal. Aproveite nossa experiência em tecnologia de válvulas, otimização de processos e integração de instalações – juntos, desenvolveremos a melhor solução para suas necessidades.