Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma pneumática de 3/2 vias

GEMÜ C58 iComLine

Válvula globo de diafragma atuada pneumaticamente feita de plástico de alta pureza para meios agressivos nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.

Válvula de PTFE multiportas de alta pureza para manuseio de meios críticos

Informações sobre o produto

A GGEMÜ C58 é uma válvula de processo de 3/2 vias de alta pureza. O meio que flui pela entrada pode ser alternado entre duas saídas, de modo que a operação na direção oposta do fluxo também é possível. Todas as partes úmidas são feitas de PTFE. Portanto, a válvula é adequada para o manuseio de meios agressivos na área de suprimento e processo da produção de semicondutores.

Principais características

  • Alto valor Kv
  • Adequadas para fluidos agressivos
  • Alta pureza devido a produção em sala limpa
  • Necessidade de espaço reduzido devido a sua construção compacta
Válvula globo de diafragma atuada pneumaticamente feita de plástico de alta pureza para meios agressivos nos setores de semicondutores, químico e farmacêutico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 130 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 5,5 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 10
Formas do corpo
Corpo multi-vias
Tipos de conexões
Flare
PrimeLock®
Super 300 Type Pillar®
Materiais do corpo da válvula
PTFE
Materiais da vedação
PTFE

Downloads

2 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ C58

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C58

    pdf (496 KB) -
    DE

Serviços adequados