Válvula solenoide de processo de operação direta feita de plástico

GEMÜ 102

Elektrisch betätigtes Magnetventil aus Kunststoff mit rechteckigem Anschlussstecker und seitlichem Gewindeanschluss – geeignet für automatisierte Fluidregelungen.

Válvula solenoide em DN 6 a DN 10 para meios neutros ou agressivos

Informações sobre o produto

A válvula solenoide de 2/2 vias de operação direta GEMÜ 102 tem um solenoide atuador totalmente revestido de plástico. A carcaça é selada através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O corpo da válvula é fornecido em diversos materiais, tanto como corpo de passagem reta como, de passagem angular.

Principais características

  • Capacidade de limpeza
  • Pode ser usado com meios limpos e levemente contaminados
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
Elektrisch betätigtes Magnetventil aus Kunststoff mit rechteckigem Anschlussstecker und seitlichem Gewindeanschluss – geeignet für automatisierte Fluidregelungen.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 100 °C
Temperatura ambiente
10 até 40 °C
Pressão de operação
0 até 4 bar
Diâmetros nominais
DN 6 até 10
Tipos de conexões
Luva colável
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
Materiais do corpo da válvula
PVC-U, cinza
PVDF
Tensões de alimentação
120 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
Reconhecido pela UL nos EUA

Downloads

15 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ 102

    pdf (477 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 102

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ solenoid valve collection PVDF, PTFE

    pdf (53 KB) -
    DE/EN

  • データシート GEMÜ 102

    pdf (588 KB) -
    JA

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 102

    pdf (476 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 102

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 102

    pdf (475 KB) -
    EN

Serviços adequados