Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação em serviço:
Técnico de serviço qualificado para válvulas de diafragma

Eficiente e diretamente aplicável

  • Data: 8 de jun. de 2026

  • Duração: 4 horas

  • Local: Headquarter Kupferzell

  • Nível de formação: Novos no trabalho e funcionários experientes

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Alemão

  • Número máximo de participantes: A combinar

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No treinamento de serviço "Técnico de serviço qualificado para válvulas de diafragma", combinamos conhecimento técnico com aplicação prática. O foco é a assistência técnica e manutenção profissional das válvulas de diafragma GEMÜ. O conteúdo do curso de treinamento foi concebido para que você possa realizar trabalhos de manutenção de forma estruturada, segura e independente - com base numa boa combinação de conhecimentos teóricos e exercícios realistas.

Noções básicas para uma implantação
segura do serviço

Visão geral do design e dos componentes da válvula

Utilizando modelos digitais 3D e amostras reais, familiarizar-se-á com os componentes principais: desde a caixa à unidade de acionamento e ao diafragma. Explicamos o funcionamento de uma forma prática.


Instruções de segurança e manuseamento

Mostramos-lhe o que realmente importa quando se trata de despressurizar, reinstalar e trabalhar em segurança: antes, durante e após a manutenção.


Aplicações de serviço típicas das operações quotidianas

Pode utilizar cenários específicos para reconhecer quando as válvulas de diafragma devem ser verificadas e sujeitas a manutenção durante o funcionamento - por exemplo, em caso de fugas, aumento dos tempos de comutação ou desgaste visível da membrana

Mudança de membrana na teoria e na prática

Procedimento e documentação de uma mudança de membrana

Explicamos todo o processo de mudança - incluindo o trabalho de ajustamento, o fecho/limitação do golpe e o feedback.


Realização prática pelos participantes

Sob orientação, o próprio utilizador efetua a substituição completa da membrana, incluindo uma avaliação das peças de desgaste.


Avaliação de peças de desgaste e padrões de falhas

Aprenderá a identificar corretamente os diafragmas defeituosos ou sobrecarregados, a analisar os padrões de avaria e a derivar medidas específicas.

Manutenção em funcionamento e
qualificação final

Erros de serviço típicos e como evitá-los

Juntamente com formadores experientes, analisará erros reais, como mudanças não documentadas ou accionamentos incorretamente ajustados, e desenvolverá soluções diretas.


Atribuição de um certificado e de um certificado de competência

Após a participação bem sucedida, receberá um certificado que comprova a sua capacidade de fazer a manutenção e assistência técnica independente das válvulas de diafragma GEMÜ.

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em serviço

No curso de formação de serviço "Técnico de assistência qualificado para válvulas de diafragma", fornecemos-lhe conhecimentos técnicos e competências práticas para a manutenção e assistência. Com uma combinação de teoria, modelos 3D e componentes reais, criamos a base para um trabalho de assistência independente e seguro - diretamente no produto. A formação destina-se a todos os que pretendem substituir sistematicamente as membranas, avaliar corretamente as peças de desgaste e implementar de forma fiável os processos de manutenção em funcionamento.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo