Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Formação em serviço:
Técnico de serviço qualificado para válvulas de assento e válvulas de controlo de assento

Eficiente e diretamente aplicável

  • Data: 8 de jun. de 2026

  • Duração: 4 horas

  • Local: Headquarter Kupferzell

  • Nível de formação: Novos no trabalho e funcionários experientes

  • Certificação: Certificação incluída

  • Idioma: Alemão

  • Número máximo de participantes: A combinar

  • Custos: 250€

Conteúdo e objetivos

No curso de treinamento de serviço "Técnico de serviço qualificado para válvulas globo e válvulas globo de controle", você adquirirá conhecimentos técnicos aprofundados e habilidades práticas para a execução profissional de trabalhos de manutenção e reparo em válvulas globo GEMÜ. O foco é uma combinação direcionada de conhecimentos técnicos básicos, exemplos realistas e exercícios práticos diretamente no produto.

O conteúdo do curso de treinamento foi concebido para que você possa realizar trabalhos de manutenção e reparo de forma independente, eficiente e segura - desde a troca de vedações até a avaliação do desgaste. O conteúdo é compacto, fácil de compreender e adaptado ao trabalho de assistência quotidiano.

Noções básicas para uma implantação
segura do serviço

Visão geral do design e dos componentes da válvula

Utilizando modelos digitais 3D e amostras reais, fornecemos uma visão clara da estrutura e função dos componentes mais importantes - desde a forma da caixa e vedantes até à unidade de acionamento.


Instruções de segurança e manuseamento

Reconhecer os pontos de perigo típicos, trabalhar corretamente com ar comprimido e realizar a recolocação em funcionamento de forma segura, de acordo com as instruções do fabricante: O objetivo é a segurança prática.


Aplicações de serviço típicas das operações quotidianas

Utilizando cenários reais, mostramos quando as válvulas de globo são reparadas na prática - por exemplo, em caso de fugas, tempos de comutação divergentes ou comportamento de controlo atípico.

Manutenção e substituição de vedantes na teoria e na prática

Procedimento e documentação de uma substituição de vedante

Explicamos o processo de substituição passo a passo - desde a desmontagem, seleção e instalação de novos elementos de vedação até à documentação final de acordo com as especificações.


Realização prática pelos participantes

Em sessões de formação supervisionadas, o próprio utilizador efetua a substituição completa do vedante, incluindo a avaliação do desgaste.


Avaliação de peças de desgaste e padrões de falhas

Em conjunto, identificamos padrões de danos em elementos de controle, vedações ou conjuntos de fusos e classificamo-los corretamente. Ao fazê-lo, fornecemos-lhe informações práticas sobre como as causas podem ser reconhecidas e evitadas numa fase inicial.

Manutenção em funcionamento e
qualificação final

Erros de serviço típicos e como evitá-los

Em conjunto, analisamos exemplos concretos da prática, tais como uniões roscadas mal apertadas, tipos de vedantes inadequados ou testes funcionais insuficientes - e encontramos soluções específicas.


Atribuição de um certificado e de um certificado de competência

Após a aprovação no exame final, receberá um certificado que o habilita a realizar a manutenção e manutenção das válvulas globo GEMÜ de forma independente.

Por isso vale a pena participar

Vantagens da nossa formação em serviço

No treinamento de serviço "Técnico de serviço qualificado para válvulas de assento e válvulas de controle de assento", você aprofundará seus conhecimentos sobre a construção, funcionamento e manutenção das válvulas de assento e válvulas de controle de assento GEMÜ. O foco está em exercícios práticos e casos de serviço típicos. Passo a passo, aprenderá a reconhecer e evitar fontes de erro: Eficiente, seguro e em conformidade com o fabricante.

Quatro passos simples para participar na formação

Processo de registo