Componentes da GEMÜ são aplicados com grande sucesso em processos de acabamento superficial devido aos diversos tipos e tamanhos de válvula, assim como, a diversidade na conexão e no material.
Principalmente devido a sua alta flexibilidade na seleção do material, as válvulas de esfera, as válvulas borboleta, as válvulas globo e de controle, assim como, as válvulas de diafragma, também resistem a parâmetros críticos.
Alta e extrema resistência química
Além dos corpos da válvula em plástico de PP, PVC, ABS e PVDF, ainda oferecemos corpos de válvula de metal com revestimento interno de PFA, PP ou borracha dura.
Para as mais extremas resistências químicas oferecemos ainda os materiais do corpo da válvula PTFE e PFA.
Exemplos de processos com sistemas de válvulas, de medição e controle GEMÜ:
- instalações de decapagem
- banhos de galvanização
- acabamento eletropolimento
- produção e dosagem de tintas e removedores
- pré-tratamento, como, desengorduramento e limpeza
- preparação de água para processo e esgoto
Livre de silicone
Conforme opção, também oferecemos válvulas e componentes individuais, como, diafragmas, livres de substâncias que afetam o verniz umedecido (tais como, silicone). Estas são correspondentemente limpas e embrulhadas individualmente em sacos de plástico. Além disso, na montagem são utilizados exclusivamente lubrificantes isentos de silicone.
Solução Single-Use para sistemas de pintura de acabamento
Cubas para imersões, cabinas de pintura e outros tipos de instalações são limpas regularmente a fim de evitar a formação de abrasão, fibras finas ou outras matérias, e consequentemente, a transferência à própria peça. No caso de pequenos lotes, instalações de teste e fluidos de operação particularmente críticos e dispendiosos, assim como, para evitar efetiva- e seguramente a mistura de cores, aplica-se aqui a primeira válvula de diafragma Single-Use regulável.
Vantagens das válvulas borboleta, plásticas ou metálicas
- Excelente proteção anticorrosiva
- Possibilidade de aplicação flexível graças a seleção versátil de materiais
- Mínima perda de pressão
- Versões ATEX
Vantagens das válvulas de diafragma com revestimento interior de plástico
- Todos os componentes mecânicos encontram-se fora da área umedecida pelo fluido
- Adequada para fluidos líquidos e gasosos, neutros ou corrosivos
- Aplicável tanto no caso de fluidos limpos, como também, abrasivos
- Possibilidade de funções de controle
Vantagens das válvulas de esfera, plásticas ou metálicas
- Elevado coeficiente de vazão
- No caso de válvulas de esfera de plástico, todos os componentes de plástico em contato com o fluido, também poderão ser fornecidos em material termoplástico, conforme opção
- No caso das válvulas de esfera metálicas, nos modelos ATEX, TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) e vácuo, conforme opção
Vantagens das válvulas globo
- Aplicável em ciclos de acionamento rápidos e altas frequências de acionamento
- Excelente como válvula de controle em combinação com os respectivos posicionadores
- Diversos acessórios, como, ATEX ou modelos para vácuo podem ser fornecidos
Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas a partir da fábrica com a instrumentação.