Soluções de uso único

Soluções de uso único

Pesquisando por componentes Single-Use para sua aplicação? O lugar certo é aqui na GEMÜ. Nós oferecemos consultas, e além do nosso portfólio padrão, construímos e produzimos soluções adaptadas individualmente para sua aplicação



GEMÜ SUMONDO Multiport – Válvulas de diafragma Single-Use num espaço reduzido

Combine várias válvulas de diafragma de uso único em um bloco de válvulas multivias e reduza os deadlegs e o espaço, além de economizar no trabalho de instalação. Ao projetar a solução de bloco multiporta SUMONDO, levamos em conta os requisitos individuais de seu processo.

Exemplos de aplicação

  • Cromografia
  • Mistura do fluido
  • Fermentação
  • Colheita de células
  • Limpeza
  • Filtração

Com o GEMÜ SUMONDO Multiport, a unidade do atuador permanece permanentemente montada no sistema. Graças ao princípio de funcionamento comprovado da GEMÜ SUMONDO, o fluido é hermeticamente separado do atuador. Diferentemente de uma válvula de diafragma convencional do tipo bloco M, os dois componentes em contato com o fluido (corpo da válvula e diafragma) são soldados entre si. Isso cria o componente central, o corpo da válvula de uso único, que é separado do atuador e descartado após o uso.

 

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

Sistema Single-Use GEMÜ – uma completa seção da instalação ready-to-use

Deseja criar uma completa seção da instalação? A GEMÜ lhe oferece consulta, construção e produção competente de soluções Flowpath individuais – componentes descartáveis, assim como, componentes de instalação permanente. Aqui lhe ajudamos com:

  • cálculos de vazão
  • qualificação de todo o sistema
  • integração de peças adicionais, como p. ex. sensores, adaptadores, etc.
  • produção em sala limpa
  • esterilização X-Ray da sua configuração Flowpath
  • fornecimento válido para transporte


Aproveite as numerosas vantagens duma solução sistemática:

  • controle Batch melhorada para clientes finais
  • menor risco de contaminações cruzadas
  • baixos custos de produção
  • tempos de paralisação limitadas da produção
  • instalação rápida e simples
  • redução dos custos de limpeza

componentes customizados da instalação

Em nossa fábrica de salas limpas em Emmen (Suíça), adquirimos experiência na fabricação de produtos de uso único de alta pureza nos últimos anos. Além de nossa experiência principal em tecnologia de válvulas, oferecemos componentes de sistema personalizados no setor de uso único, como por exemplo:

  • misturadores
  • placas distribuidoras
  • fittings
  • blocos de sensores
  • suportes para sensores

Informações sobre a produção de corpos de válvulas de uso único na planta de sala limpa da GEMÜ

A alta qualidade do produto representa máxima importância para a GEMÜ. Assim sendo, estabelecemos medidas rígidas de segurança de qualidade na nossa fábrica de sala limpa na Suíça, a fim de poder cumprir condições importantes.

Sistemas de gestão de qualidade:
Fabricação conforme GMP | Conformidade com a ISO 9001 | Planta de produção registrada na FDA | Produção livre de TSE/BSE |Validação de transporte conforme ISTA

Fabricação e instalação em sala limpa classe 8 conforme EN ISO 14644-1:
Controle de contaminação | Controle de acesso

Esterilização por radiação: 
Raio-X | Gamma


Componentes padrão Single-Use da GEMÜ - Válvulas de diafragma e válvulas mangote

Descubra também nossos componentes normais Single-Use

Fale conosco!

Você tem alguma pergunta sobre nossos produtos?

Teremos prazer em ajudá-los.