A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 651 possui um atuador de pistão de aço inox acionado pneumaticamente. A válvula foi projetada para a utilização em aplicações estéreis. A válvula possui um módulo de automação totalmente integrado, e um suprimento interno para o ar de controle. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". O módulo de automação integrado é disponível como combi switchbox ou posicionador eletropneumático.
- Tempo de planejamento e cabeamento reduzidos graças ao módulo de automação integrado e condução do ar de comando interna
- Função Speed-AP para rápido comissionamento
- Capacidade de CIP/SIP
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5698 Visualizações
Online desde 16.09.2015