GEMÜ 8506

Válvula solenoide piloto elétrica

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula solenoide piloto servo-comandada de 3/2 ou de 5/2 vias GEMÜ 8506 é comandada indiretamente. O corpo é de alumínio. A bobina foi revestida com plástico e pode ser removida.

  • Posição de montagem opcional
  • Troca da bobina (solenoide) sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação
  • A bobina pode ser girada em até 90°
  • Transformação simples da válvula de 3/2 vias em válvula de 5/2
  • Temperatura do fluido:-10 até 50 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:2 até 8 bar
  • Diâmetro nominal:DN 6
  • Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A
  • Tensões de alimentação:110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VDC
  • Tipos de conexões:Rosca
  • Materiais do corpo da válvula:Alumínio
  • Conformidades:EAC

Acessórios adequados