Синергия от GEMÜ
2023
Под термином «GEMÜ Synergy» компания GEMÜ объединяет все свои разнообразные цифровые и инновационные решения, чтобы добиться дополнительных синергетических эффектов для заказчиков.

Новый GEMÜ 1441 cPos-X позиционер с концепцией Smart App
2022
Благодаря простоте ввода в эксплуатацию и широким возможностям индивидуальной конфигурации, позиционер GEMÜ 1441 cPos-X предоставляет пользователям оптимальное решение в процессах автоматизации.
Узнать больше о GEMÜ 1441 cPos-X

Новое поколение центрических поворотных дисковых затворов с эластичным уплотнением
2020
Компания предлагает новые поворотные дисковые затворы серии GEMÜ R480 Victoria с диском обтекаемой формы для улучшенных показателей пропускной способности и с множеством других решений для оптимизации. Они выпускаются в новом, высокоавтоматизированном центре по производству поворотных дисковых затворов с соблюдением самых строгих требований к качеству.
Узнать больше о GEMÜ R480 Victoria

Новый регулирующий клапан с электроприводом
2020
2/2-ходовой мембранный седельный клапан GEMÜ C53 iComLine был разработан для высокоточного и сложного применения в производстве полупроводниковых приборов. Принцип уплотнения клапана основан на PD-технологии компании GEMÜ, которая используется также в мембранных седельных клапанах GEMÜ C50, C51 и C57 с ручным и пневматическим управлением.
Узнать больше о GEMÜ C53 iComLine

Новые инновационные клапаны заполнения
2019
GEMÜ предлагает клапаны заполнения на базе PD-технологии. Таким образом, GEMÜ выводит на рынок уникальное решение для процессов фасовки с особыми санитарными требованиями и асептической фасовки в фармацевтической промышленности, в области биотехнологий, при производстве продуктов питания и напитков, а также для промышленных процессов и агрессивных сред.
Узнать больше о клапанах заполнения

Награда за уникальную концепцию уплотнения
2018
Компания GEMÜ получает престижную награду ACHEMA Innovation Award за технологию PD (plug diaphragm technology).Подробнее о мембранных седельных клапанах см.

Новый линейный электропривод
2016
Привод GEMÜ eSyDrive имеет в основе своей конструкции полый вал в сочетании с механизмом без щеток и датчиков. Это делает его в высшей степени компактным и экономичным в плане технического обслуживания и позволяет с успехом использовать в качестве привода для мембранных и седельных клапанов GEMÜ.

Система RFID для технического обслуживания без бумажных документов
2016
Компания оснащает свои клапаны чипами RFID. При использовании в сочетании с новым программным обеспечением CONEXO они позволяют сохранять, дополнять и в случае необходимости запрашивать сохраненные данные.Подробнее о решении RFID компании GEMÜ см.

Новый клапан для сбора, смешивания и распределения
2015
Клапаны серии GEMÜ 553 имеют высококачественные корпуса из нержавеющей стали (точное литье), которые благодаря надежной системе уплотнений очень легко собираются в единый узел. Эти клапаны оптимально подходят, прежде всего, для использования со смазочными и охлаждающими жидкостями.

Новый регулирующий клапан с мембранным приводом
2015
Отличительной особенностью клапана с прямым шпинделем GEMÜ 536 является его мембранный привод, который делает его идеальным вариантом, прежде всего, для систем регулирования. В исполнениях с номинальным размером от DN 65 до DN 150 он стандартно оснащен плунжером с зубчатой головкой.

Первый в мире одноразовый мембранный клапан
2014
GEMÜ SUMONDO стал первым регулируемым мембранным клапаном одноразового использования, выпущенным на рынок. Корпус клапана производится в условиях чистого помещения и соединяется с приводом с использованием запатентованной технологии.

Расширяемые многоходовые клапанные блоки
2013
Компания GEMÜ разрабатывает расширяемые многоходовые клапанные блоки из пластика. При этом базовые блоки соединяются друг с другом и уплотняются без дополнительной склейки или сварки.

Новая серия клапанов для сверхчистых сред
2013
Компания представляет новую серию клапанов GEMÜ iComLine, включающую 2/2-ходвые мембранные седельные клапаны и многоходовые клапанные блоки в исполнении из PTFE и предназначенную для агрессивных, коррозионно активных или же высокочистых сред.

Компактные клапаны из пластика
2011
Компания заменяет клапаны типов 690 и 677 на новые мембранные клапаны R690 и R677 в исполнении из пластика. Обновленная конструкция обеспечивает такую же пропускную способность, но при этом позволяет сэкономить до 50% материала и места.

Многоходовые клапанные блоки из пластика
2011
Компания GEMÜ становится первым производителем, предлагающим изготовление многоходовых клапанных блоков (GEMÜ M-Block) в исполнении из пластика по индивидуальному заказу. При этом в цельном блоке обрабатываются несколько седел клапанов, что позволяет снизить расходы на сборку и уменьшить количество потенциальных мест утечки.

Новый позиционер для линейных приводов
2006
Компания представляет GEMÜ 1434 μPos — цифровой позиционер для промышленных клапанов. Он может адаптироваться к различным приводам и вводиться в эксплуатацию с помощью автоматической инициализации.

Мембранный клапан с интегрированным автоматическим модулем
2006
Компания впервые представляет новый мембранный клапан GEMÜ 651. Интеграция функции сигнализации, пилотного клапана и функции соединения с полевой шиной в стандартном исполнении позволяет сократить расходы на планирование и прокладку кабелей при монтаже оборудования.

Клапан для расфасовки с быстрым переключением
2005
Мембранный клапан GEMÜ 660 — это новый тип клапанов, специально разработанный компанией для розлива напитков в асептических условиях. Крышка клапана снабжена высокоточной шкалой хода с 10 делениями.

Седельный клапан из нержавеющей стали
2004
Клапан GEMÜ 550 специально разработан для перекрывания и регулирования потока паров и жидкостей. Специальное съемное кольцо защищает уплотнение со стороны привода от загрязнения и повреждения.

Регулятор для линейных и поворотных приводов
2004
Компания GEMÜ впервые предлагает новое поколение регуляторов: GEMÜ 1436 cPos. Позиционер с дополнительным встроенным регулятором процесса оснащен хорошо читаемым ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой.

Интеллектуальный позиционер
2001
Компания представляет позиционер GEMÜ 1435 ePos, предназначенный для монтажа на седельные и мембранные клапаны. Время позиционирования регулируется с помощью встроенных дросселей.

Премия за разработку инновационных сверхчистых мембранных клапанов
2001
Компания GEMÜ получает премию земли Баден-Вюртемберг (премия д-ра Рудольфа Эберле) за разработку инновационной линии продукции GEMÜ CleanStar, предназначенной для реализации сверхчистых процессов в полупроводниковой и микроэлектронной промышленности).
Узнать больше о GEMÜ C60 CleanStar
Узнать больше о GEMÜ C67 CleanStar

Мембранный клапан для фармацевтической промышленности
2000
Презентация нового мембранного клапана GEMÜ 650 BioStar на выставке ACHEMA

Многоходовые клапаны GEMÜ M-Block по индивидуальному заказу
1997
Внедрение многоходовых клапанных блоков из нержавеющей стали в фармацевтическом производстве

Награда за дизайн поворотного дискового затвора
1996
Награда Red Dot за поворотный дисковой клапан GEMÜ 457

T-образный корпус клапана из нержавеющей стали
1995
Продажа первых T-образных клапанов

Первая сверхчистая линия продукции
1990
Вывод на рынок клапанов класса High Purity в исполнении из PFA для полупроводниковой и микроэлектронной промышленности

Поворотные дисковые затворы
1989
Разработка поворотных дисковых затворов из пластика и металла
Электроприводы
1984
Вывод на рынок электроприводов для мембранных клапанов GEMÜ
Награда за дизайн мембранного клапана GEMÜ
1983
Присуждение награды 2/2-ходовому клапану GEMÜ 687 за «высокие промышленные стандарты»

Новые седельные клапаны
1979
Разработка прямого клапана GEMÜ 512, наклонного клапана GEMÜ 514 с алюминиевым приводом, а также наклонного клапана GEMÜ 554 с пластиковым приводом

Новая серия пилотных клапанов
1978
Вывод на рынок пилотного клапана GEMÜ 320 для пневматических приводов (позднее также в компактном исполнении с батареей)

Расходомер
1977
Разработка расходомеров с поплавковым указателем из пластика

Седельные клапаны
1974
Начало разработки металлических седельных клапанов
Мембранные клапаны
1968
Разработка первого пластикового мембранного клапана с пневмоприводом

Plastic process valve
Изобретение первого в мире промышленного клапана из пластика (ПВХ). Электромагнитный седельный клапан прямого действия позволил сделать первые шаги на пути автоматизации гальванических установок.