Расходомер GEMÜ 800 работает по поплавковому принципу и оснащен прозрачной измерительной трубкой. Шкала на измерительной трубке адаптирована к соответствующей рабочей среде. Заостренные направляющие в форме ласточкиного хвоста служат для крепления индикаторов заданных и предельных значений, а также сигнальных приспособлений.
- Высокая точность измерения, простое использование
- Отличная считываемость благодаря крупным и четким шкалам
- Исполнение ATEX в качестве опции
- На выбор предлагаются более 500 стандартных и 13 000 специальных шкал. При этом в любой момент могут быть изготовлены дополнительные шкалы
- Коррозийно-стойкие пластиковые компоненты
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Диапазон измерения жидкостей:0,5 до 33000 l/h
- Диапазон измерения газов:0,2 до 450 Nm³/h
- Погрешность измерения:± 1% от конечного значения и ± 3% от измеренного значения
- Температура среды :-20 до 120 °C
- Рабочее давление :до 15 бар
- Номинальные размеры :DN 20 до 65
- Материалы измерительной трубки:PA | PSU | Непластифицированный ПВХ
- Материалы поплавкового указателя:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Соответствия:ATEX
![Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)