Virtaamamittari GEMÜ 800 toimii kellukeperiaatteella, ja siinä on läpinäkyvä mittausputki. Mittausputkeen painettu mitta-asteikko on sovitettu kyseisen läpivirtaavan väliaineen mukaan. Ruiskutetut lohenpyrstölistat tavoitearvo-osoittimien, raja-arvo- ja signaalilaitteiden kiinnittämistä varten.
- Hyvä mittaustarkkuus, helppo käyttää
- Suuret, selkeät asteikot mahdollistavat hyvän luettavuuden
- Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
- Käytettävissä on yli 500 vakio- ja yli 13 000 erikoisasteikkoa, muita asteikkoja voidaan toteuttaa milloin tahansa
- Korroosionkestävät muoviosat
- : 0,5 33000 l/h
- : 0,2 450 Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: -20 - 120 °C
- Käyttöpaine: 0 - 15 bar
- Nimelliskoot: DN 20 - 65
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PA | PSU | PVC-U
- Kellukemateriaalit: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC