Большой выбор клапанов с самыми разными принципами действия и разных размеров, а также многообразие соединений и материалов позволяют успешно использовать компоненты GEMÜ в оборудовании для отделки поверхностей.
Именно благодаря большому выбору материалов шаровые краны, поворотные дисковые затворы, седельные и регулирующие клапаны, а также мембранные клапаны способны работать даже при критических параметрах.
Высокая и максимальная химическая стойкость
Наряду с корпусами клапанов из материалов ПП, ПВХ, АБС и PVDF предлагаются также металлические корпуса с облицовкой из PFA, ПП или эбонита.
Для обеспечения максимальной химической стойкости предлагаются также клапаны с корпусами из PTFE и PFA.
Примеры процессов с использованием клапанов, систем измерения и регулирования GEMÜ
- Травильные установки
- Гальванические ванны
- Отделка методом электролитического полирования
- Изготовление и расфасовка лакокрасочных материалов, а также средств для удаления лака
- Предварительная обработка, например обезжиривание и очистка
- Подготовка технологической и отработанной воды
Исполнение Labs-frei (совместимость покрытий разнородных поверхностей)
Клапаны и отдельные компоненты, такие как мембраны, в качестве опции можно заказать в исполнении без содержания веществ, вызывающих дефекты лакокрасочных покрытий (например, силикона). Они подвергаются соответствующей очистке, и каждый из них упаковывается в отдельный пластиковый пакет. Кроме того, при сборке используются исключительно смазочные материалы, не содержащие силикона.
Одноразовые изделия для лакировальных установок
Ванны для окрашивания окунанием, покрасочные камеры, а также другие типы установок для нанесения лакокрасочных материалов регулярно подвергаются очистке с целью предотвращения внесения продуктов истирания, тонких волокон или других материалов в лак и, следовательно, их нанесения на деталь. При изготовлении мелких партий изделий в экспериментальных установках и при работе с особо критичными и дорогими рабочими средами, а также с целью эффективного/надежного предупреждения смешивания красок в этой отрасли применяются первые регулируемые одноразовые мембранные клапаны.
Преимущества пластиковых и металлических поворотных дисковых затворов
- Превосходная защита от коррозии
- Широкие возможности использования благодаря большому выбору материалов
- Минимальные потери давления
- ATEX-исполнения
Преимущества мембранных клапанов с пластиковой облицовкой
- Все механические детали находятся за пределами зоны, вступающей в контакт со средой
- Подходят для нейтральных или агрессивных жидкостей и газов
- Возможно использование как с чистыми, так и с абразивными средами
- Доступны функции регулирования
Преимущества пластиковых и металлических шаровых кранов
- Высокая пропускная способность
- Все детали пластиковых шаровых кранов, вступающие в контакт со средой, могут быть изготовлены из пластика, в качестве опции также из термопласта
- Металлические шаровые краны в качестве опции предлагаются в исполнении ATEX, по стандарту TA-Luft (Техническая инструкция по поддержанию чистоты воздуха) и в вакуумном исполнении
Преимущества седельных клапанов
- Подходят для быстрых и частых переключений
- Отлично подходят для использования в качестве регулирующих клапанов в сочетании с соответствующими позиционерами
- Предлагается большой выбор комплектующих, а также изделия в исполнении ATEX или вакуумные исполнения
Все клапаны GEMÜ с пневмо- и электроприводом могут быть укомплектованы на заводе контрольно-измерительными приборами.