Пилотный электромагнитный клапан с электроприводом
Описание
Характеристики
Техническое описание
Комплектующие
3/2- или 5/2-ходовой вспомогательный управляющий электромагнитный клапан с сервоуправлением GEMÜ 8506 имеет непрямую схему управления. Корпус выполнен из алюминия. Съемный электромагнитный привод заключен в пластиковый кожух.
Произвольное монтажное положение
Замена электромагнитного привода без демонтажа корпуса клапана из трубопровода
Возможность смещения электромагнита на 90°
Простое преобразование 3/2-ходового клапана в 5/2-ходовой
Температура среды :-10 до 50 °C
Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
Рабочее давление :2 до 8 бар
Номинальный размер:DN 6
Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A