➥ Råmaterial (rostfritt stål etc.)
| Varugrupp: | råmaterial (rostfritt stål etc.) |
|---|---|
| Material: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Diameter från … till …: | stånglängd 3 000 mm som standard, rund: diameter 5–300 mm, platt: diameter 40*30–390*390 mm |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | materialintyg 3.2, AD2000 regeluppsättning W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Batchstorlekar/tonnage: | 500 kg–100 ton |
| Varianter: | GEMÜ-specifika mått, delvis standardmått |
| Annat: | smidda brickor |
➥ Tryck- och tallriksfjädrar
| Varugrupp: | tryck- och tallriksfjädrar |
|---|---|
| Material: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Diameter från … till …: | Ø2 - Ø100 |
| Komplexitet: | enkel/komplex etc. |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | kvalitetsintyg |
| Batchstorlekar/tonnage: | varuprov, småserie 50–500, storserie upp till 100 000+ |
| Varianter: | tryckfjädrar, tallriksfjädrar, fjäderpaket, vågfjädrar |
| Ytkrav: | Standard |
| Vanliga produkter i varugruppen: | tallriksfjädrar, tryckfjädrar, fjäderpaket. |
| Annat: | precisionsdelar, hög noggrannhet |
➥ Svarvade delar
| Varugrupp: | svarvade delar |
|---|---|
| Material: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter från … till …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Komplexitet: | enkel/komplex |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | 3.1 Intyg, exportkontroll, leverantörsdeklaration för längre tid |
| Batchstorlekar/tonnage: | från varuprov upp till serie på 100 000+ |
| Varianter: | stor variation |
| Ytkrav: | Ra 0,8 till Ra 3,2 |
| Vanliga produkter i varugruppen: | spindlar, gängspindlar med trapetsformad gänga |
| Annat: | precisionsdelar, hög noggrannhet, komponenter delvis med gravyr, form- och lägestoleranser |
➥ Fräsdelar
| Varugrupp: | fräsdelar |
|---|---|
| Material: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plast etc. |
| Diameter från … till …: | 5mm - 300mm |
| Komplexitet: | enkel/komplex |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | 3.1 Intyg, exportkontroll, leverantörsdeklaration för längre tid |
| Batchstorlekar/tonnage: | från varuprov upp till serie på 10 000+ |
| Varianter: | stor variation |
| Ytkrav: | Ra 0,8 till Ra 3,2 |
| Vanliga produkter i varugruppen: | membranventiler, ventilhus, flänsar etc. |
| Annat: | precisionsdelar, hög noggrannhet, komponenter delvis med gravyr, form- och lägestoleranser |
➥ Djupdragna delar
| Varugrupp: | djupdragna delar |
|---|---|
| Material: | 1.4404, 1.4301 |
| Diameter från … till …: | till 150 mm |
| Komplexitet: | enkel/komplex etc. |
| Ytkrav: | elektropolerade ytor |
| Materialets tjocklek: | till 2mm |
| Efterbearbetning: | mekaniskt bearbetade, delvis lasersvetsade moduler |
| Dragdjup: | till 120 mm |
➥ Stansade delar
| Varugrupp: | stansade delar | |
|---|---|---|
| Material: | stål, rostfritt stål | |
| Diameter från … till …: | Runda och kantiga former, böjda delar | |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | på individuell begäran | |
| Batchstorlekar/tonnage: | 1–10 000 stycken | |
| Varianter: | många (ofta projektberoende) | |
| Ytkrav: | gradad/fram till beläggningar | |
| Vanliga produkter i varugruppen: | laserdelar, stansade delar, delvis böjda |
➥ Precisionsgjutna delar
| Varugrupp: | precisionsgjutna delar | |
|---|---|---|
| Material: | 1.4408, CF3M och liknande | |
| Vikt på komponenter: | 0,02 kg till 60 kg | |
| Komplexitet: | enkel/komplex etc. | |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | certifiering och testmetoder enligt AD 2000 W0, PED, delvis krävs täthetskontroll | |
| Årlig kvantitet: | 10–10 000 stycken | |
| Ytkrav: | elektropolerad, mekaniskt polerad yta | |
| Efterbearbetning: | monteringsklar, mekaniskt bearbetad |
➥ Sänksmidda delar
| Varugrupp: | sänksmidda delar |
|---|---|
| Material: | 1.4435 / F316 L (begränsad deltaferrithalt) |
| Vikt på komponenter från ... till ...: | 0,24 kg till 42,5 kg |
| Komplexitet: | komplex |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | Direktivet för tryckbärande utrustning AD 2000, 3.1 Intyg enligt EN och ASME |
| Batchstorlekar: | 500–10 000 st. |
| Varianter: | ritningsdelar, hanterbar variation |
| Ytkrav: | högt ytkrav som ligger över standarden för vanlig smideskvalitet |
| Vanliga produkter i varugruppen: | ventilhus |
➥ Ytbearbetning
| Varugrupp: | ytbearbetning |
|---|---|
| Material: | glidbeläggningar, beläggningar, lackeringar, epoxibeläggningar m.m. |
| Diameter från … till …: | olika geometrier |
| Komplexitet: | enkel/komplex/t.ex. flera skikt |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | beroende på krav |
| Batchstorlekar/tonnage: | för det mesta 1–5 000 stycken |
| Varianter: | många |
| Ytkrav: | beläggningar/RAL-nyanser/ytjämnhet etc. |
| Vanliga produkter i varugruppen: | brickor, skruvar, ventilhus |
| Annat: | samordning mellan material och avsedd användning |
➥ Elektroniska komponenter
| Varugrupp: | elektroniska komponenter |
|---|---|
| Nödvändiga intyg och certifikat: | UL-godkännande |
| Batchstorlekar/tonnage: | 500 till 2000 st., men även varuprover |
| Produktkrav: |
|
| Vanliga produkter i varugruppen: | monterade kretskort, tryck-, temperatur- och flödesgivare, kabelkonfektionering, kontaktdon (M8, M12 etc.) |
➥ Elastomerdelar, tätningar och O-ringar
| Varugrupp: | elastomerdelar, tätningar och O-ringar |
|---|---|
| Material: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc. |
| Diameter från … till …: | 2 mm – 400 mm |
| Komplexitet: | enkel till medelkomplex |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc. |
| Batchstorlekar/tonnage: | 100 st.–40 000 st. |
| Varianter: | mycket stor variation |
| Produktkrav: | lång livslängd, täthet, godkännandespecifika krav |
| Vanliga produkter i varugruppen: | O-ringar, läppringar, V-manschetter, tätningsbrickor, veckbälgar, verktygsbundna gjutna delar, spjälltätningar |
➥ Formsprutade plastdelar
| Varugrupp: | formsprutade plastdelar |
|---|---|
| Material: | standardpolymerer, tekniska polymerer, högpresterande polymerer |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | leverans med kvalitetsintyg |
| Batchstorlekar/tonnage: | 25 kg till ca 190 t |
| Produktkrav: | tekniskt anspråksfull, hög kvalitetsstandard |
| Vanliga produkter i varugruppen: | sprutade plastdelar och granulat, halvfabrikat |
| Annat: | tillsatser och fyllmedel (t.ex. glasfiber) är också en del av kraven |
➥ Kugghjul, drivenheter, glid- och kullager
| Varugrupp: | kugghjul, drivenheter, glid- och kullager |
|---|---|
| Material: | stål, rostfritt stål, plast |
| Diameter från … till …: | brett spektrum, alla motsvarande vanliga dimensionsområden |
| Komplexitet: | upp till komplexa delar |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | delvis kan kvalitetsintyg krävas |
| Ytkrav: | förzinkad |
| Varianter: | många |
| Produktkrav: | delvis härdad |
| Vanliga produkter i varugruppen: | kugghjul, drev, plastglidlager ... |
➥ Skärverktyg
| Varugrupp: | skärverktyg |
|---|---|
| Material: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diameter från … till …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Komplexitet: | enkel/komplex |
| Batchstorlekar/tonnage: | 1 – 15.000 |
| Varianter: | stor variation |
| Produktkrav: | lång verktygslivslängd |
| Vanliga produkter i varugruppen: | vändskär, fräsverktyg, gängskärande verktyg, högpresterande hårdmetallborrar |
➥ Emballage/transportskydd
Vanliga produkter i varugruppen:
• stansade/vikbara kartonger
• avdelare/måttanpassningar/polstrade plattor
• pallock
• brickförpackningar
• PE-påsar
• bubbelplast, plastfilm för manuell inlindning, tubformad plastfilm, stretchfilm
• lådhuvar
• band och tejp
• nätdelar
• flergångsförpackningar (EPP-/ EPS-formdelar)
• grenuttag
• Europapallar/engångspallar, IPPC-behandlade
• trälådor i diverse mått, IPPC-behandlade
➥ Anslutnings- och fästelement
| Varugrupp: | anslutnings- och fästelement |
|---|---|
| Material: | stål, rostfritt stål, plast |
| Diameter från … till …: | brett spektrum, alla motsvarande vanliga dimensionsområden (särskilt ca M2–M30) |
| Komplexitet: | enkel/komplex etc. |
| Nödvändiga intyg och certifikat: | kvalitetsintyg, t.ex. 3.1 |
| Ytkrav: | elektrogalvaniserade, Gleitmo-beläggningar, andra beläggningar såsom zinkflagebeläggningar, XYLAN etc. |
| Batchstorlekar/tonnage: | 50 st.–ca 750 000 st. |
| Varianter: | hela spektrumet av standard- och specialdelar efter ritning |
| Produktkrav: | standard och AD 2000 |
| Vanliga produkter i varugruppen: | anslutnings- och fästelement |
| Annat: | genomhärdade och härdade |