Med den innovativa fyllventilen erbjuder GEMÜ en unik lösning för fyllprocesser i hygieniska och aseptiska anläggningar inom läkemedelstillverkning, bioteknik, samt livsmedels- och dryckesindustri, men även för industriella processer och aggressiva medier. Vid utvecklandet lades ett särskilt fokus på de ständigt högre kraven som ställs på fyllteknik. Tänk om …
…fyllprocessen skulle bli ännu snabbare?
Fyllventilerna ur den nya generationen möjliggör ett mycket stort antal växlingscykler (över 10 miljoner). Dessutom kan du få en tio gånger högre öppnings- och stängningshastighet jämfört med tidigare ventiler (drifthastigheter på upp till 300 mm/s).
…fyllprocessen skulle bli ännu mer flexibel?
Med den nya fyllventilen kan du få valfria fyllningskurvor och fritt programmerbara fyllhastigheter, för anpassning av fylltiden till olika medier, utformningar av behållare osv.
…mediet inte spelade någon roll för din ventil?
Fyllventilerna GEMÜ F40 och GEMÜ F60 har alla utrustats med differentialtrycksteknik, ett unikt koncept för PTFE (TFMTM)-tätning, som med hjälp av ett koniskt membran möjliggör en hermetisk avgränsning mellan strömmande medier och manöverdon.
…underhållet bara skulle ta några sekunder?
Med det innovativa reservdelssystemet för patroner med Quick-Lock-anslutning är ett enkelt, snabbt och optimerat underhåll möjligt.
…fyllningen skulle bli ännu mer exakt?
De elektriskt styrda fyllventilerna GEMÜ F60 möjliggör en extremt hög precision vid positioneringen (upp till ca ±20 µm vid 10 mm spindelhöjd/varv) med en repeterbarhet på upp till ±10 µm.