Du ser: En ventil. Vi ser: Förtroendet som den skapar.
Engångslösningar från GEMÜ.
Oavsett om det gäller standardiserade eller kundspecifika engångslösningar: Engångslösningar från GEMÜ är utvecklade för användning enligt de högsta kraven: på sterilitet, renhet, dokumentation och kompatibilitet – enkla att hantera, pålitliga i drift.
Engångsventiler används framför allt när det finns behov av maximal renhet, att undvika korskontaminering och flexibla, snabba produktionsprocesser.
GEMÜ-portföljen omfattar engångs-membranventiler för engångsbruk med manuellt, pneumatiskt eller elektromotoriskt manöverdon samt slangklämventiler för engångsbruk med pneumatiskt eller elmotordrivet manöverdon.
GEMÜ SUMONDO

För engångs-membranventiler separeras ventilhuset, som består av PP och TPE (medicinsk kvalitet), från manövreringen och kasseras efter den använts en gång. Ventilställdonet kan däremot användas fler gånger och behålls i systemet. Som varianter finns ett manuell manöverdon av plast samt ett pneumatiskt eller elmotordrivet rostfritt manöverdon. .
Exempel på applikationer
- Medieblandning
- Fermentering
- Cellskörd
- Applikationer för bulkfyllning
- Filtrering
- Tappning

GEMÜ SUHK SUMONDO
Det manuella manöverdonet GEMÜ SUHK till ventilen för engångsbruk GEMÜ SUMONDO ansluts till ventilhuset GEMÜ SUB med en klämma. Ventilhuset har ett fastsvetsat membran. Ventilhuset och manöverdonet förreglas genom ett definierat stängnings- och öppningsförfarande. Ventilhuset tas bort från manöverdonet tillsammans med membranet och kasseras efter en användning. Manöverdonet kan användas flera gånger och sitter kvar i anläggningen

GEMÜ SU40
Det pneumatiska manöverdonet GEMÜ SUPM till ventilen för engångsbruk GEMÜ SUMONDO ansluts till ventilhuset GEMÜ SUB med en klämma. Ventilhuset har ett fastsvetsat membran. Ventilhuset och manöverdonet förreglas genom ett definierat stängnings- och öppningsförfarande. Ventilhuset tas bort från manöverdonet tillsammans med membranet och kasseras efter en användning. Manöverdonet kan användas flera gånger och sitter kvar i anläggningen

GEMÜ SU60
GEMÜ SU60, det elektromotoriska ställdonet med ihålig axel, är baserat på borstlös och sensorlös teknik och garanterar därför hög prestanda och lång livslängd. Den integrerade positionern och processkontrollen gör den särskilt lämplig för variabla och komplexa reglertillämpningar utöver OPEN/CLOSED-tillämpningar.
Ställdonet är anslutet till GEMÜ SUB:s våtmonterade enhet, som består av ventilhus och svetsat tätningsmembran, via en klämförbindelse.
GEMÜ Slangklämventil

Engångs-slangklämventiler har en säker hållare där slangen läggs in. Den kan öppnas upp till 60 % för montering av slangarna och låses slutligen med en vridring efter att ha fällts in. Slangen komprimeras med en tryckplatta för att kontrollera mediet i slangen. Tack vare den specialutvecklade konturen på tryckplattan minimeras belastningen på slangen, livslängden ökas och ett nästan konstant flöde av mediet säkerställs. Det finns ventiler med pneumatisk eller elmotordriven manövrering för ÖPPNA/STÄNGA- och reglerapplikationer, i utförande av plast eller rostfritt stål/plast.
Exempel på applikationer
- Kromatografi
- Medieblandning
- Fermentering
- Cellskörd
- Rening
- Filtrering

GEMÜ Q30
Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q30 har ett kolvmanöverdon av plast. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

GEMÜ Q40
Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs-slangklämventilen GEMÜ Q40 har ett kolvmanöverdon av rostfritt stål. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos insatserna är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)” och ”Öppnas med fjäderkraft (NO)”. Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

GEMÜ Q50 eSyStep
GEMÜ Q50 eSyStep är en elstyrd 2/2-vägs-slangklämventil. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Ventilen styr en slang som pressas samman ovanifrån av en tryckplatta för styrning och reglering av medier. Tack vare den specialkonstruerade konturen hos tryckplattan och konturen hos slangfästet är belastningen på slangen minimal, vilket ökar slangarnas livslängd. Slangarna kan anslutas och tas bort på ett säkert sätt med några enkla handgrepp och utan verktyg. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard.