Den centrerade vridspjällventilen GEMÜ 417 har en ergonomiskt utformad korrosionsbeständig handspak av plast. Den kan skyddas mot oavsiktlig omställning med hjälp av en inbyggd låsanordning.
- Låg vikt
- Korrosionsbeständigt plasthus
- Enkel montering med överfallsmutter
- Ergonomiskt grepp med låsanordning och säkring för att förhindra vridning
- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Överensstämmelser:EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor
