GEMÜ 533 eSyStep

Elektromotorisch betätigtes Geradsitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 533 eSyStep wird elektromotorisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
  • Parametrierbar mittels IO-Link
  • Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
  • Medientemperatur:-10 bis 180 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | FDA | VO (EG) Nr. 1935/2004

News zum Produkt

25.06.2020

Erweiterungen im Bereich der elektromotorisch betätigten Ventile