GEMÜ 533 eSyStep

Клапан с прямым шпинделем с электрическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой прямой клапан GEMÜ 533 снабжен электроприводом. Привод eSyStep предлагается в исполнении для двухпозиционного регулирования (перекрытие/открытие подачи среды) или в исполнении со встроенным регулятором положения. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения. Привод с функцией самоторможения сохраняет свое положение в отрегулированном состоянии и при отказе электропитания.

  • Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
  • Функция ОТКР/ЗАКР или со встроенным регулятором положения
  • Настройка параметров через IO-Link
  • Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
  • Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
  • Различные встроенные функции (например, датчик обратной связи, ограничитель хода и т. д.)
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 1935/2004

Новая информация о продукте

25.06.2020

Расширение программы клапанов с электроуправлением