GEMÜ 533 eSyStep

Elmotor-betjent ligesædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

2/2-vejs ligesædeventilen GEMÜ 533 betjenes elektrisk. Aktuatoren eSyStep fås som ÅBEN/LUKKET-aktuator eller som aktuator med integreret positioner. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. En optisk og elektrisk stillingsindikator er integreret som standard. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter.

  • Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
  • Åben/Lukket-funktion eller med integreret positioner
  • Parametrerbar via IO-Link
  • Der kan implementeres lineære reguleringskarakteristikker og reguleringskarakteristikker med samme modificerede procentværdier
  • Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
  • Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
  • Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 40 bar
  • Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Tilslutningstyper:Flange
  • Tilslutningsstandarder:ANSI | EN | JIS
  • Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
  • Sædetætningsmaterialer:1.4404 | PTFE | PTFE, forstærket
  • Forsyningsspænding:24 V DC
  • Indstillingshastighed:Maks. 3 mm/s
  • Kapslingsklasse:IP 65
  • Konformiteter:EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004

Nyheder om produktet

25.06.2020

Expanded range of motorized valves