GEMÜ 533 eSyStep

Sähkömoottorilla toimiva suoraistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-suoraistukkaventtiili GEMÜ 533 toimii sähkömoottorilla. Toimilaite eSyStep on saatavilla AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai integroidulla asennonsäätimellä varustettuna toimilaitteena. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti ollessaan poiskytkettynä tai syöttöjännitekatkoksen aikana.

  • Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
  • Avaus/sulku-toiminto tai integroitu asennonsäädin
  • Parametritettävissä IO-Linkin avulla
  • Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA

Tuoteuutisia

25.06.2020

Lisää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilejä