GEMÜ 0326

Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0326 ist für den Aufbau auf eine kompakte Aluminiumleiste als Ventilbatterie für Montage in Schaltschränken oder als Ventilinsel im Umfeld der zu steuernden Pneumatikkomponente konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.

  • Robuste Ausführung
  • Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
  • Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
  • Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
  • Modulare Batteriemontage
  • Medientemperatur:-10 bis 50 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweite:DN 2
  • Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A | M12-Stecker
  • Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Anschlussarten:Gewinde
  • Körperwerkstoffe:PA
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FMEDA