La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías de acción directa GEMÜ 0326 está concebida para el montaje en una regleta de aluminio compacta como batería de válvulas para montar en armarios eléctricos o como manifold de válvulas cerca de los componentes neumáticos a controlar. El cuerpo es de plástico. El solenoide está revestido de plástico.
- Diseño robusto
- Solenoide de fácil sustitución
- LED integrados opcionales (diseño M12)
- Posibilidad de uso multifuncional gracias a los distintos diseños
- Montaje modular en batería
- Temperatura del fluido:-10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal:DN 2
- Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión :Rosca
- Materiales del cuerpo:PA
- Conformidades:ATEX | EAC | FMEDA