Den direkte styrede 3/2-vejs pilotmagnetventil GEMÜ 0326 er udformet til opbygning på en kompakt aluminiumliste som ventilbatteri til montering i kontaktskabe eller som ventilø i nærheden af den pneumatiske komponent, der skal styres. Huset er fremstillet af plast. Magnetdrevet er indkapslet i plast.
- Robust udførelse
- Aktuatormagnet, der er let at udskifte
- Mulighed for integreret LED (M12-udførelse)
- Multifunktionelle anvendelsesmuligheder ved hjælp af mange udførelser
- Modulær batterimontering
- Tilslutningstyper: Gevind
- Aktuatortype: elektro-magnetisk
- Ventilhusmateriale: PA
- Konformiteter: ATEX; EAC; SIL
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 50 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Indvendige diametre: DN 2
- Pilotventil