Suoraan ohjattu 3/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 0326 on suunniteltu asennettavaksi venttiiliparistona kompaktiin alumiinikiskoon kytkentäkaappeihin asennusta varten tai venttiilisaarekkeena ohjattavien pneumatiikkakomponenttien ympäristöön. Kotelo on muovia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä.
- Lujatekoinen rakenne
- Helposti vaihdettava käyttömagneetti
- Valinnaisena integroitu LED (M12-malli)
- Monenlaiset laitemallit mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Moduulirakenteinen paristoasennus
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
- Syöttöjännitteet: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: PA
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL