GEMÜ 0326

Elettrovalvola di pilotaggio ad azionamento elettrico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

L'elettrovalvola di pilotaggio a 3/2 a comando diretto GEMÜ 0326 è concepita per costruzione su una barra di alluminio compatta come batteria di valvole per montaggio in armadi elettrici o come batteria di valvole nella zona del componente pneumatico da azionare. Il corpo è in plastica. L'attuatore magnetico è rivestito in plastica.

  • Versione resistente
  • Magnete attuatore facilmente sostituibile
  • LED integrati in opzione (versione M12)
  • Notevole versatilità grazie alle numerose versioni dell'apparecchio
  • Montaggio in batteria modulare
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tipi di attacco elettrico: Connettore per apparecchi, forma A | connettore M12
  • Tensioni di alimentazione: 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Materiali corpo valvola: PA
  • Conformità: ATEX | EAC | SIL