mehr
- Unternehmen & Karriere
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Ventilwissen
- Mess- und Regeltechnik
- Kundenlösungen
- Medizintechnik
- LEAP INTO THE FUTURE
- Anwendungen
- Download
- Service
- Aktuelles
- Kontakte
- Home
- Produkte
- Ventiltechnik
- Absperrklappen
- CONEXO - Ventile mit RFID
- Druckregelventile
- Fittinge und Schläuche
- Kugelhähne
- Magnetventile
- Elektrische Ventile
- Mehrwege-Ventilblöcke
- Membranventile
- Membranen
- Membransitzventile
- Regelventile
- Rückschlagventile
- Sitzventile
- Single-Use Ventile
- Ventilantriebe
- Vorsteuerventile
- Bodenablass - und Behälterventile
- Zubehör Ventiltechnik
- Sitzventile
- Sitzventil 312
- Sitzventil 314
- Sitzventil 343
- Sitzventil 352
- Sitzventil 354
- Sitzventil 505
- Sitzventil 507
- Sitzventil 514
- Sitzventil 519
- Sitzventil 529
- Sitzventil 530
- Sitzventil 532
- Sitzventil 533
- Sitzventil 534
- Sitzventil 536
- Sitzventil 537
- Sitzventil 539
- Sitzventil 543
- Sitzventil 549
- Sitzventil 550
- Sitzventil 553
- Sitzventil 554
- Sitzventil 555
- Sitzventil R563
- Sitzventil 565
- Sitzventil 566
- Sitzventil N507
- Schmutzfänger N570
- Sitzventil S40
- Anwendungsbereiche und BranchenVentilprinzipTechnische Daten
Sitzventile: Anwendungsbereiche und Branchen
Sitzventile eignen sich sehr gut für schnelle Schaltwechsel, hohe Temperaturen und für Regelanwendungen. Sie werden häufig zur Dampfsteuerung und in der Wasseraufbereitung eingesetzt. Hauptanwendungsbereiche sind vielfältigste Anwendungen in industriellen Prozessen, aber auch in sterilen und hygienischen Anwendungen von Pharma, Food und Biotechnologie.
Sitzventile: Ventilprinzip
Sitzventile sind sehr gut geeignet zum Steuern und Regeln von mechanisch reinen, chemisch neutralen oder schwach aggressiven Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen.
Dabei drückt eine in der Regel aus PTFE bestehende Flachdichtung auf einen Dichtsitz und sperrt somit den Volumenstrom ab. Man unterscheidet zwischen Geradesitz- und Schrägsitzventilen. Das Geradesitzventil wird oft bei größeren Nennweiten eingesetzt und ist auch in 3-Wege Ausführung verfügbar, dadurch ist es sehr gut für Misch- oder Umschaltaufgaben geeignet. Auch bei höchster Beanspruchung des Ventils durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten und häufiges Nachregeln ist ein Geradesitzventil aufgrund der gleichmäßigeren Krafteinwirkung auf die Ventilspindel, zu bevorzugen. Schrägsitzventile sind leichter und kompakter und haben einen vergleichsweise höheren Durchflusswert (Kvs-Wert). Bereits alle Standardausführungen sind für Medium Temperaturen bis zu 180°C und Betriebsdrücken bis zu 40 bar geeignet. In modifizierten Ausführungen stellen auch Temperaturen bis 300°C kein Problem dar. Durch die konstruktiv bedingten guten mechanischen Eigenschaften der Sitzventile sind sie besonders für hohe Schaltwechsel, Abfüll- und Dosieraufgaben geeignet. Auch für die Industrie- oder Sterildampferzeugung und -verteilung sind sie die erste Wahl.
Zum genannten Ventilprinzip bietet GEMÜ zahlreiches abgestimmtes Zubehör zur Automatisierung und Prozessoptimierung. Elektrische Rückmelder, Stellungs-und Prozessregler, Sensorik und Messgeräte sind schnell und einfach aufgebaut, eingestellt und in die bestehende Prozessleittechnik integriert.
Sitzventile: Technische Daten
Antriebsart Manuell, pneumatisch oder elektromotorisch betätigt Anschlussarten Armaturenverschraubungen, Clamps, Flansche, Gewindemuffen, Gewindestutzen, Klebemuffen, Schweißstutzen Betriebsdruck 0 - 40 bar Körperwerkstoff Edelstahl, Grauguss, Rotguss, Sphäroguss, Stahlguss Medientemperatur -20 - 180 °C Nennweite DN 6 - 100 - Medientemperatur:-10 bis 250 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Flansch | Gewinde
- Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1297,"v":"CC499K, Rotgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP65
- Konformitäten:FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 25 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 80
- Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP65
- Konformitäten:FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":2,"v":"Stutzen"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, Rotgussmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA | VO (EG) Nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-10 bis 250 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:1/2'' (DN 15) bis 4'' (DN 100)
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, Sph\u00e4rogussmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 25 bar
- Nennweiten:DN 6 bis 50
- Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"},{"i":1297,"v":"CC499K, Rotgussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 25 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 80
- Körperformen:Durchgangskörper | Eckkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:1.4404 | PTFE | PTFE, verstärkt
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65, IP 61
- Konformitäten:EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, Feingussmaterial"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), Schmiedematerial"},{"i":1245,"v":"1.4435, Feingussmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Sauerstoff"},{"i":19,"v":"VO (EU) Nr. 10\/2011"},{"i":20,"v":"VO (EG) Nr. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:0 bis 90 °C
- Umgebungstemperatur:-15 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde
- Anschlussnormen:
- Körperwerkstoffe:ASTM A351 CF3M
- Sitzdichtungswerkstoffe:EPDM | FKM
- Konformitäten:EAC | FDA
- Versorgungsspannung:
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"},{"i":4,"v":"pneumatisch"},{"i":5,"v":"manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Medientemperatur:0 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 15
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:PVC-U | PVDF
- Sitzdichtungswerkstoffe:PEEK
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Gewinde"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
Anwendungsbeispiel: Wärmepumpe Teststand
mehr