Valvole a sfera GEMÜ

Per commutazioni rapide

Valvole a sfera GEMÜ

  • Ambiti di utilizzo e settori
  • Principio valvola
  • Dati tecnici

Valvole a piattello: Ambiti di utilizzo e settori

Le valvole a piattello sono molto indicate per commutazioni rapide, alte temperature e applicazioni de regolazione. Queste valvole vengono utilizzate spesso per la distribuzione del vapore ed il trattamento delle acque. I principali ambiti di utilizzo sono le più svariate applicazioni nei processi industriali, tuttavia anche nelle applicazioni sterili ed igieniche dei settori farmaceutico, alimentare e biotecnologico.

Valvole a piattello: Principio valvola

Le valvole a piattello sono l'ideale per comandare e regolare fluidi, gas e vapori meccanicamente puri, chimicamente neutri o poco aggressivi.

In questo caso una guarnizione piatta, solitamente in PTFE, preme su una sede di tenuta, bloccando così la portata. È possibile distinguere tra valvole a sede diritta e valvole a sede inclinata. Le prime trovano largo utilizzo con diametri nominali maggiori e sono disponibili anche nella versione a tre vie, che le rende perfette per applicazioni miste o di commutazione. La valvola a sede diritta è preferibile anche in presenza di estreme sollecitazioni, come elevate velocità di corrente e frequente post-regolazione, grazie alla sua forza più uniforme esercitata sullo stelo della valvola. Le valvole a sede inclinata sono più leggere e compatte e presentano un valore più alto della portata (valore Kvs). Tutte le versioni standard sono adatte a temperature di fluido fino a 180 °C e pressioni di esercizio fino a 40 bar. Mentre le versioni modificate riescono a resistere a temperature anche fino a 300 °C. Le buone caratteristiche meccaniche e strutturali delle valvole a piattello le rendono particolarmente adatte a elevate commutazioni e a operazioni di riempimento e di dosaggio. Inoltre rappresentano la scelta migliore per le applicazioni industriali o per la produzione e distribuzione di vapore sterile.

Per il suddetto principio valvola GEMÜ offre diversi accessori ad hoc destinati all'automazione e all'ottimizzazione dei processi. Bastano pochi gesti per montare, regolare e integrare nell'ingegneria di processo esistente gli indicatori elettrici di posizione, i posizionatori e i controllori di processo, i sensori e i misuratori.

Valvole a piattello: Dati tecnici

Modalità azionamentoAzionamento manuale, pneumatico o motorizzato
Tipi di attacchiAttacchi a bocchettone, clamp, flange, filettatura femmina, filettato maschio, bussole a incollaggio, attacchi a saldare di testa
Pressione di esercizio0 - 40 bar
Materiale corpoAcciaio inox, ghisa grigia, bronzo rosso, ghisa sferoidale, acciaio al carbonio
Temperatura del fluido-20 - 180 °C
Diametri nominaliDN 6 - 100
GEMÜ 312
312
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: EAC | Ossigeno
GEMÜ 314
314
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Connessioni standard: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: EAC
GEMÜ 343
343
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC
GEMÜ 352
352
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | Ossigeno
GEMÜ 354
354
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a più vie
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Connessioni standard: DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | EAC | Ossigeno
GEMÜ 505
505
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 185 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
GEMÜ 507
507
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali*: DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo: Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 514
514
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 519
519
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP65
  • Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 529
529
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP65
  • Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 530
530
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, acciaio inox fuso | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 532
532
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 533
533
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, acciaio inox fuso | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 536
536
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 32 fino a 150
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali*: DN 15 fino a 50
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE, con rinforzo
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 539
539
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 543
543
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 549
549
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65, IP 61
  • Conformità:EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 550
550
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 553
553
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011
GEMÜ 554
554
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
  • Diametri nominali:DN 6 fino a 80
  • Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
  • Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
GEMÜ 555
555
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 185 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali*: DN 8 fino a 80
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp
  • Connessioni standard: ASME | DIN | EN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede: PTFE
  • Conformità: ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
GEMÜ 565
565
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:-15 fino a 55 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 3 fino a 15
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
  • Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC
GEMÜ 566
566
  • Temperatura del fluido:0 fino a 90 °C
  • Temperatura ambiente:-15 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 20
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Clamp | Filettatura
  • Connessioni standard:
  • Materiali del corpo:
  • Materiali tenuta sulla sede:
  • Conformità:EAC | FDA
  • Tensione di alimentazione:
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:
GEMÜ N507
N507
  • Temperatura del fluido:10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:
  • Materiali del corpo:PVC-U
  • Materiali tenuta sulla sede:EPDM | FKM
  • Conformità:
GEMÜ R563
R563
  • Temperatura del fluido:0 fino a 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 15
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | EN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U | PVDF
  • Materiali tenuta sulla sede:PEEK
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Velocità di regolazione:max. 3 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 65

Pompa di calore Banco Prova Gruppo Valvole a Sfera

Test bench for heat pumps
Le pompe di calore favoriscono un'erogazione efficace del calore disponibile, tenendo conto del calore ambientale (aria esterna, suolo). Il Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE di Friburgo è fattivamente impegnato su questo fronte già da molti anni – spazia
ulteriori informazioni