Der Temperaturmessumformer / -schalter GEMÜ 3240 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Temperaturbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen, als auch bei verunreinigten Medien einsetzbar. Er eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Außerdem zeichnet er sich durch eine sehr kurze Einbaulänge aus. Die elektrischen Ausgangssignale können wahlweise zwischen Spannungs-, Strom-, oder Schaltausgängen umgeschaltet werden.
Mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
Schaltausgang serienmäßig
Elektrischer Ausgang umschaltbar
Genauigkeit nach IEC60770: 0,35 % FSO
Sehr kurze Einbaulänge
Temperatursensor PT1000 / Klasse A
Der Temperaturmessumformer / -schalter eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Temperaturbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen, als auch bei verunreinigten Medien einsetzbar. Er eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Außerdem zeichnet er sich durch eine sehr kurze Einbaulänge aus. Die elektrischen Ausgangssignale können wahlweise zwischen Spannungs-, Strom-, oder Schaltausgängen umgeschaltet werden.
Typ: Temperatur-Messumformer, Temperaturschalter
Anschlussgröße: G12: G 1/2
Messart: T: Temperatur
Werkstoff: 7: 1.4404
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Elektrischer Anschluss: M: M12x1 Einbaustecker, 4-polig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Anzeige: D: mit Display
Ausgang: PNAV: PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link umschaltbar
Der Temperaturmessumformer / -schalter GEMÜ 3240 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Temperaturbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen, als auch bei verunreinigten Medien einsetzbar. Er eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Außerdem zeichnet er sich durch eine sehr kurze Einbaulänge aus. Die elektrischen Ausgangssignale können wahlweise zwischen Spannungs-, Strom-, oder Schaltausgängen umgeschaltet werden.
Typ: 3240: Temperatur-Messumformer, Temperaturschalter
Anschlussgröße: G12: G 1/2
Messart: T: Temperatur
Werkstoff: 7: 1.4404
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Elektrischer Anschluss: M: M12x1 Einbaustecker, 4-polig
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Anzeige: D: mit Display
Ausgang: PNAV: PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link umschaltbar
Artikelnummer: 88607054 3240G12T 714 MC1DPNAV
The temperature transducer/switch is ideal for precise measurements in a wide temperature range. The sensor is suitable for both highly viscous, as well as contaminated media. It is also suitable for corrosive media thanks to the high-quality material selection. Furthermore, it stands out thanks to its extremely short installation length. The electrical output signals can optionally be changed over between power, current or switching outputs.
Type: 3240: Temperature transducer, temperature switch
Connection size: G12: G 1/2
Type of measurement: T: Temperature
Material: 7: 1.4404
Seal material: 14: EPDM
Electrical connection: M: M12 x 1 plug, 4-pin
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Display: D: With display
Output: PNAV: PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link switchable
The GEMÜ 3240 temperature transducer/switch is ideal for precise measurements in a wide temperature range. The sensor is suitable for both highly viscous, as well as contaminated media. It is also suitable for corrosive media thanks to the high-quality material selection. Furthermore, it stands out thanks to its extremely short installation length. The electrical output signals can optionally be changed over between power, current or switching outputs.
Type: 3240: Temperature transducer, temperature switch
Connection size: G12: G 1/2
Type of measurement: T: Temperature
Material: 7: 1.4404
Seal material: 14: EPDM
Electrical connection: M: M12 x 1 plug, 4-pin
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Display: D: With display
Output: PNAV: PNP, NPN, 4-20mA, 0-10V, IO-Link switchable
Item number: 88607054 3240G12T 714 MC1DPNAV
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert