Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 102 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Gute Reinigbarkeit
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert
Sitzdurchmesser: 10: Sitzdurchmesser 10mm
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 240: 240 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 102 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: 102: Magnetventil, direktgesteuert
Sitzdurchmesser: 10: Sitzdurchmesser 10mm
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 240: 240 V
Frequenz: 50/60: 50 - 60 Hz
Sonderausführung: U: UL-Zulassung
Artikelnummer: 88000930 102 10D 12014124050/60 U
The directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 102: Solenoid valve, directly controlled
Seat diameter: 10: Seat diameter 10 mm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 240: 240 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Special version: U: UL approval
The GEMÜ 102 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 102: Solenoid valve, directly controlled
Seat diameter: 10: Seat diameter 10 mm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 240: 240 V
Frequency: 50/60: 50 - 60 Hz
Special version: U: UL approval
Item number: 88000930 102 10D 12014124050/60 U
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert