205 15D 0 114123050/606460

Magnetventil, direktgesteuert

Artikelnummer: 88063730
Beschreibung
Typ 205 Magnetventil, direktgesteuert optische Stellungsanzeige Handnotbetätigung
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 0 Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper 1 PVC-U, grau
Dichtwerkstoff 14 EPDM
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC)
Spannung 230 230 V
Frequenz 50/60 50 - 60 Hz
Ausführungsart 6460 mit Antiremanenzscheibe

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 205 in Kunststoffausführung besitzt einen leistungsstarken Antriebsmagneten. Eine hermetische Trennung vom Medium erfolgt mittels PTFE-Hebeldurchführung. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Für einen Wechselstromanschluss beinhaltet die Gerätesteckdose einen Gleichrichter. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind standardmäßig integriert.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Betätigung bei Stromausfall durch Handnotbetätigung möglich
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert