Løsninger til engangsbrug

Løsninger til engangsbrug

Hvis du leder efter engangskomponenter til din anvendelse, er GEMÜ det rette sted. Ud over vores standardportefølje rådgiver, konstruerer og producerer vi individuelt tilpassede løsninger til dig.



GEMÜ Multiport SUMONDO – Single-Use-membranventiler på meget lidt plads

Kombiner flere engangsmembranventiler i en Multiport-blok, og reducer dødgange og plads, samtidig med at du sparer på installationsarbejdet. Når vi designer SUMONDO Multiport-blokløsningen, tager vi hensyn til dine individuelle proceskrav.

Eksempler på anvendelse

  • Kromatografi
  • Medieblanding
  • Fermentering
  • Cellehøst
  • Rensning
  • Filtrering

Med GEMÜ SUMONDO Multiport forbliver aktuatorenheden permanent installeret i systemet. Mediet er hermetisk adskilt fra aktuatoren takket være det gennemprøvede GEMÜ SUMONDO-funktionsprincip. I modsætning til en konventionel M-blok-membranventil er de to komponenter, der er i kontakt med mediet (ventilhus og membraner), svejset sammen. Dette skaber den centrale komponent, envejsventilhuset, som adskilles fra aktuatoren efter brug og bortskaffes.

Specification sheet [EN] - Download

pdf1.01 MB

GEMÜ Single-Use-system – et komplet anlægsafsnit ready-to-use

Vil du have vist et komplet anlægsafsnit? GEMÜ tilbyder dig kompetent rådgivning, konstruktion og produktion af individuelle Flowpath-løsninger – både disposables og fast installerede anlægskomponenter. I den forbindelse hjælper vi med:

  • Flowberegninger
  • Kvalificering af det komplette system
  • Integration af tilkøbsdele som f.eks. sensorteknologi, adaptere etc.
  • Produktion i renrum
  • X-Ray-sterilisering af din Flowpath-konfiguration
  • Transportvalideret levering


Udnyt de mange fordele i en systemløsning:

  • Forbedret batch-styring for slutkunder
  • Lavere risiko for krydskontaminering
  • Lavere produktionsomkostninger
  • Begrænsede produktionsnedetider
  • Hurtigere og mere enkel indstilling
  • Lavere rengøringsomkostninger

Kundespecifikke anlægskomponenter

På vores renrumsfabrik i Emmen (Schweiz) har vi i de senere år fået erfaring med fremstilling af højrenhedsprodukter til engangsbrug. Ud over vores kerneekspertise inden for ventilteknologi tilbyder vi dig skræddersyede systemkomponenter inden for single-use-sektoren, for eksempel:

  • Blandere
  • Fordelerplader
  • Fittings
  • Sensorblokke
  • Sensorholdere

Indblik i produktionen af engangsventilhuse i GEMÜs renrumsanlæg

En høj produktionskvalitet er meget vigtig for os hos GEMÜ. Derfor har vi truffet meget strenge foranstaltninger med henblik på kvalitetssikringen på vores renrumsfabrik i Schweiz, hvorved vi kan opfylde vigtige krav.

Kvalitetsstyringssystemer:
Fremstilling i overensstemmelse med GMP | Overholdelse af ISO 9001 | Produktionsafdelingen er registreret hos FDA | TSE/BSE-fri produktion | Transportvalidering i overensstemmelse med ISTA

Renrumsproduktion og -montering i renrumsklasse 8 i overensstemmelse med EN ISO 14644-1:
Kontaminationskontrol | Adgangskontrol

Strålesterilisation: 
X-Ray | Gamma


Single-Use-standardkomponenter fra GEMÜ - Membranventiler og klemmeventiler

Se også vores Single-Use-standardkomponenter

Hvis du mangler Single-Use-komponenter til dine behov, er GEMÜ det rigtige for dig. Vi rådgiver, konstruerer og producerer individuelt tilpassede løsninger ud over vores standardportefølje

Tal med os!

Har du spørgsmål om vores produkter?

Vi vil med glæde hjælpe dig.