Vores køkken
![](fileadmin/user_upload/800x482_cultivated_meat_11-23_en.jpg)
Din opskrift:
Noget ekstra lækkert: Sterilitet, processikkerhed og optimale betingelser for cellevækst.
Vores ingrediens:
Man tager et udvalg af aseptiske ventiler fra vores omfattende produktportefølje og tilsætter en aktuator efter eget valg: manuel, pneumatisk eller elektrisk betjening.
Din opskrift:
Steriliseret dyrkningsmedium som hovedret med ekstraordinær tilberedning.
Vores ingrediens:
Som forberedelse tager man en bred produktportefølje af armaturer til sterile processer.
Din opskrift:
Sterilitet og fleksibilitet som en harmonisk duo fremtryllet i henhold til de strengeste krav.
Vores ingrediens:
Ud over en standardportefølje af engangsprodukter bidrager skræddersyede aromaer kombineret i "Ready-to-use"-løsninger til et unikt resultat i alle nuancer.
Din opskrift:
Fremragende produktforberedelse understøttet af separation og filtrering.
Vores ingrediens:
Tørsten efter væskefunktionalitet slukkes ved hjælp af ingredienser af høj kvalitet som for eksempel pladsbesparelse og optimering af dødrum samt en lille smule rengøringsarbejde – alt sammen kombineret i GEMÜ's multiportventiler.
Din opskrift:
Maksimal effektivitet med en antydning af ressourceforbrug i finishen.
Vores ingrediens:
Intelligente membran- og sædeventiler, der er forfinet med positions- eller procescontrollere, giver en reproducerbar smagsoplevelse i processen.
Din opskrift:
Vand af høj kvalitet som stimulans for processen.
Vores ingrediens:
Kronen på værket leveres af membranventiler, sædeventiler, butterflyventiler og kugleventiler af høj kvalitet.
(Kopie 10)
Din opskrift:
Varme- og kølemedier til bioreaktoren serveret efter behov.
Vores ingrediens:
Mellemretten udgøres af automatiserbare sædeventiler, butterflyventiler og kugleventiler.
Vores komponenter til din optimale procesløsning:
❯ Aseptiske ventiler
![](fileadmin/_processed_/8/b/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-242_69e72d0ce8.jpg)
GEMÜ tilbyder membran- og membransædeventiler til sterile processer. Disse er baseret på ventilprincippet med mindst muligt dødrum og er kendetegnet ved den hermetiske adskillelse mellem medie og ventilaktuator. Det betyder, at kun to komponenter kommer i kontakt med driftsmediet: Lukkemembranen og ventilhuset. Takket være de forskellige ventilhustyper er det muligt at udføre flere funktioner på meget lidt plads. Membransædeventiler fra GEMÜ kombinerer fordelene ved membran- og sædeventiler og er takket være PD-teknologien også velegnede til aseptiske styrings- og doseringsopgaver.
❯ Single-Use
![](fileadmin/_processed_/f/a/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-243_54ebf24769.jpg)
GEMÜ tilbyder membranventiler til engangsbrug. Disse kaldes engangsventiler og bruges, når krydskontaminering skal undgås, eller der er behov for et forenklet systemdesign. Med engangssystemer og -processer bliver rengøring og sterilisering (CIP/SIP) overflødigt. Den nødvendige renhed sikres ved sterilisering med gammastråler, røntgenstråler eller elektroner.
❯ Hjælpeprocesser
![](fileadmin/_processed_/2/7/csm_400x350_cultivated_meat_diverse_01-24_0cc790bd40.jpg)
Til hjælpeprocesser tilbyder GEMÜ en bred vifte af løsninger som kugleventiler, sædeventiler og butterflyventiler. Kugleventiler er særligt velegnede, når der kræves fuld passage, og de kan også bruges til ekstreme forhold. På grund af den lineære bevægelse og de gunstige mekaniske egenskaber bruges sædeventiler ofte til automatiseringsopgaver.
Butterflyventiler bruges oftest til store dimensioner, eller når der kræves enkel afspærring. Med den rette kombination af materialer er de også velegnede til let slibende medier.
• GEMÜ B22
• GEMÜ 555
❯ Hemmelig ingrediens
![](fileadmin/_processed_/9/4/csm_comp_conexo_pen_screen_tablett_ef59ebec37.png)
Undersøger du egentlig, hvor effektiv din proces er i din opskrift?
Den hemmelige ingrediens til dig:
Vores CONEXO-software, der organiserer vedligeholdelsen hurtigt, effektivt og økonomisk. Som en særlig dessert tilbyder vi digitalisering af datablade, certifikater og dokumentation med CONEXO.
Downloads
Kontakt os!
Har du spørgsmål til vores komponenter og systemløsninger?
Vi er klar til at hjælpe dig