Pålidelige og robuste ventil-, måle- og reguleringssystemer
GEMÜ tilbyder overbevisende løsninger til procesteknik med ventiler og automatiseringskomponenter.
Takket være mange ventilprincipper og konstruktionsstørrelser samt mange forskellige tilslutninger og materialer anvendes GEMÜ-komponenter med stor succes i processer inden for overfladeteknik.
Netop pga. den store fleksibilitet i udvalget af materialer opfylder kugleventiler, butterflyventiler, sæde- og reguleringsventiler samt membranventiler også kritiske parametre.
Høj og maksimal kemisk bestandighed
Ud over plastventilhuse af PP, PVC, ABS og PVDF fås der også ventilhuse af metal, der er beklædt med PFA, PP eller hårdt gummi.
Derudover kan du også få ventilhusmaterialerne PTFE og PFA med maksimal kemisk bestandighed.
Eksempler på processer med GEMÜ-ventil-, måle- og reguleringssystemer:
Ætsningsanlæg
- Galvaniske bade
- Forædling vha. elektropolering
- Fremstilling og dosering af lakker samt lakfjernelse
- Forbehandlinger som affedtning og rengøring
- Behandling af procesvand og spildevand
LABS-frit
Ventiler og enkeltkomponenter som f.eks. membraner fås også efter ønske uden lakbefugtningsforstyrrende substanser (f.eks. silikone). De rengøres også tilsvarende og pakkes separat i plastposer. Desuden anvendes der kun silikonefrie smøremidler ved monteringen.
Single-Use-løsning til lakeringsanlæg
Nedsænkningsbade, lakeringskabiner samt andre anlægstyper rengøres regelmæssigt for at forhindre tilførsel af afslidt materiale, fine fibre og andre stoffer i lakken og dermed overførsel til emnet. Ved små batches, forsøgsanlæg samt særligt kritiske og dyre driftsmedier samt til effektiv/sikker forhindring af farvesammenblandinger anvendes her den første, regulerbare Single-Use-membranventil.
Produktfordele ved spjæld af plast og metal
- Perfekt korrosionsbeskyttelse
- Fleksible anvendelsesmuligheder takket være alsidigt materialeudvalg
- Minimale tryktab
- ATEX-udførelser
Produktfordele ved membranventiler med plastforing
- Alle mekaniske dele ligger uden for det medieberørte rum
- Velegnet til neutrale eller aggressive, flydende og gasformige medier
- Kan anvendes både til rene og slibende medier
- Mulighed for reguleringsfunktioner
Produktfordele ved kugleventiler i plast og metal
- Høj gennemstrømningskapacitet
- Ved kugleventiler i plast kan alle medieberørte dele af plast som tilvalg også leveres i termoplastisk materiale
- Ved metal-kugleventiler som tilvalg også i ATEX-, TA-luft- og vakuumudførelser
Produktfordele ved sædeventiler
- Egnet til hurtige omskiftninger og høje omskiftningsfrekvenser
- Særdeles velegnede som reguleringsventiler sammen med passende stillingsregulatorer
- Der fås også alsidigt tilbehør samt ATEX- og vakuumudførelser
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.