Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Einfache Montage
Geringe Drehmomente
Modularer Aufbau
Verbesserte Abdichtung durch spezielle Dichtungsgeometrie auch bei großen Nennweiten
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 1T1: DN 1100
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: W: AWWA C207, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W100: Wellendurchmesser 100 mm, 2 Passfedern
Wellenlänge: 100: 100 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: C480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 1T1: DN 1100
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: W: AWWA C207, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F30: F30, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W100: Wellendurchmesser 100 mm, 2 Passfedern
Wellenlänge: 100: 100 mm
Artikelnummer: 88448609 C4801T1U2W2A1ELF30 W100
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 1T1: DN 1100
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: W: AWWA C207, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W100: Shaft diameter 100 mm, 2 keyways
Shaft length: 100: 100 mm
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 1T1: DN 1100
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: W: AWWA C207, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F30: F30, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W100: Shaft diameter 100 mm, 2 keyways
Shaft length: 100: 100 mm
Item number: 88448609 C4801T1U2W2A1ELF30 W100
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert