Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
CIP-/SIP-fähig (nur mit Edelstahlzwischenstück)
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Stellgeschwindigkeit max. 3 mm/s
Parametrierbar mittels IO-Link
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R639 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: R639: Membranventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Steuerung, zusätzliche Endlagenrückmelder
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88756240 R639 32D 7 129C1AE 1A
The GEMÜ R639 eSyStep 2/2-way diaphragm valve is electrically operated. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R639: Diaphragm valve, electrically operated, eSyStep
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ R639 eSyStep 2/2-way diaphragm valve is electrically operated. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: R639: Diaphragm valve, electrically operated, eSyStep
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, additional end position feedback
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88756240 R639 32D 7 129C1AE 1A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert