Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Entleerungsoptimierte Montage möglich
Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web oder Modbus TCP
Diverse Funktionen von Anbaukomponenten und Zubehör bereits integriert (z. B. Rückmelder, Hubbegrenzungen etc.)
Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.
Typ: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung: 2A: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88664193 R649 65D 0 529C1L0 2A
The GEMÜ R649 diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ R649 diaphragm valve is actuated by a motorized hollow shaft actuator. It is based on technology that does not use brushes or sensors and therefore guarantees high performance and a long service life. In addition to Open/Close applications, the valve is ideal for variable and complex control applications. The actuator has an integrated web server for parameterization and diagnostics purposes.
Type: R649: Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Actuator version: 2A: Actuator size 2
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88664193 R649 65D 0 529C1L0 2A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert