Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
Korrosionsfeste Kunststoffteile
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 63: Konus 63
Messbereich: 100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 1214: ohne GEMÜ-Label, nur mit Netz gesichert
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 100: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: %: %
Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 805: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 7: Einlegeteil 1.4404 (Gewindemuffe Rp), Überwurfmutter nichtrostender Stahl
Messrohrgröße: 63: Konus 63
Messbereich: 100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart: 1214: ohne GEMÜ-Label, nur mit Netz gesichert
Skala minimal: 10: untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal: 100: obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit: %: %
Artikelnummer: 88902741 805R32D7R2114 763 100%1214
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 805: Variable area flowmeter, PP float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 63: Conus 63
Measuring range: 100%: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 1214: Without GEMÜ label, only secured with meshwork
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 100: Upper measng range limit of scale
Unit: %: %
The GEMÜ 800 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 805: Variable area flowmeter, PP float, (series 800)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 7: Insert 1.4408 (RP threaded socket), union nut stainless steel
Metering tube size: 63: Conus 63
Measuring range: 100%: Maximum measuring range of flowmeter
Type of design: 1214: Without GEMÜ label, only secured with meshwork
Scale minimum: 10: Lower measuring range limit of scale
Scale maximum: 100: Upper measng range limit of scale
Unit: %: %
Item number: 88902741 805R32D7R2114 763 100%1214
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert