GEMÜ 615

Válvula de diafragma neumática

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 615 dispone de un actuador de pistón de plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)".

  • Compatible con CIP/SIP
  • Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
  • Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
  • Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
  • Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Aplicación del producto

Fabricación de cerveza / sistema de fermentación

La fabricación de cerveza se remonta varios milenios atrás y ya la producían los egipcios con los medios más sencillos. Actualmente se utilizan procesos muy modernos e higiénicos para fabricar cerveza de máxima calidad. Para la producción de cerveza se necesita una combinación de la sabiduría del arte cervecero y una gran cantidad de máquinas y materiales. El principio alemán de pureza de la cerveza exige un proceso compuesto de varios pasos para convertir el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura en esta popular bebida. El extracto soluble filtrado producto de la maceración de la malta se calienta. A continuación, el mosto caliente se enfría. El siguiente paso importante de producción es la fermentación. En ella se añade levadura y aire/oxígeno estéril al mosto frío. El oxígeno sirve para activar las células de la levadura. Esta cerveza joven se conduce a los tanques de fermentación. La levadura fermenta el extracto/los azúcares convirtiéndolos en alcohol y dióxido de carbono y liberando calor.