2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 615 on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- CIP/SIP-puhdistettava
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW617N, messinki
- Kalvomateriaalit:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
39 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023