La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 615 dispone de un actuador de pistón de plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)".
- Compatible con CIP/SIP
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW617N, latón
- Materiales del diafragma:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Conformidades:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Vistas
En línea desde 20.12.2023