Más
- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- Producción de fertilizantes
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Soluciones de un solo uso
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Aplicaciones
- Diseños de válvulas para el tratamiento de biometano
- Hidrógeno
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de globo
- Válvula de globo 312
- Válvula de globo 314
- Válvula de globo 343
- Válvula de globo 352
- Válvula de globo 354
- Válvula de globo 505
- Válvula de globo 507
- Válvula de globo 514
- Válvula de globo 519
- Válvula de globo 529
- Válvula de globo 530
- Válvula de globo 532
- Válvula de globo 533
- Válvula de globo 534
- Válvula de globo 536
- Válvula de globo 537
- Válvula de globo 539
- Válvula de globo 543
- Válvula de globo 549
- Válvula de globo 550
- Válvula de globo 553
- Válvula de globo 554
- Válvula de globo 555
- Válvula de globo R563
- Válvula de globo 565
- Válvula de globo 566
- Válvula de globo N507
- Filtro colador N570
- Ámbitos de aplicación y sectores industrialesPrincipio de la válvulaDatos técnicos
Válvula de globo: Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Las válvulas de globo son ideales para ciclos rápidos, altas temperaturas y para aplicaciones de regulación. Aunque se utilizan con frecuencia para el control del vapor y en el tratamiento de agua y aguas residuales, pueden emplearse en una gran variedad de aplicaciones dentro de los procesos industriales, incluso en aplicaciones estériles e higiénicas de la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica.
Lista de productos: válvulas de globo
Lista de productos: válvulas de regulación
Válvulas de globo: Tipo de válvula
Las válvulas de globo son muy apropiadas para controlar y regular líquidos, gases o vapores que sean puros desde el punto de vista mecánico y neutrales o ligeramente agresivos desde el punto de vista químico.
En estas, una junta plana generalmente de PTFE presiona contra un asiento de sellado y bloquea así el caudal. Se distingue entre válvulas de asiento recto y de asiento inclinado. La válvula de globo se suele usar con diámetros nominales grandes y también está disponible en diseño de 3 vías, por lo que resulta muy apta para tareas de mezclado o de conmutación. Aunque la solicitación de la válvula sea altísima por las elevadas velocidades de flujo y por la frecuencia de los ajustes en la regulación, es preferible el uso de las válvulas de globo de asiento recto porque consiguen que la fuerza actúe sobre el husillo de válvula de manera más uniforme. Las válvulas de asiento inclinado son más ligeras y compactas y presentan un valor de flujo (valor Kvs) comparativamente superior. Todos los diseños, incluso en sus versiones estándar, son aptos para una temperatura del medio de hasta 180 °C y para presiones de trabajo de hasta 40 bar. Los diseños modificados no tienen ningún problema para soportar temperaturas de hasta 300 °C. Las buenas propiedades mecánicas de las válvulas de globo, derivadas de su diseño, las hace especialmente aptas para grandes cantidades de ciclos y para tareas de envasado y dosificación. También son la primera opción para la generación y distribución de vapor industrial o estéril.
GEMÜ ofrece numerosos accesorios de automatización y optimización de procesos perfectamente adaptados al principio de válvula mencionado. Sus indicadores eléctricos de posición, controladores de posición y de proceso, sensores e instrumentos de medición son muy fáciles y rápidos de montar, de ajustar y de integrar con la tecnología de control de procesos previamente existente.
Válvula de globo: Datos técnicos
Tipo de accionamiento Accionamiento manual, neumático o por motor eléctrico Tipos de conexión Enlaces, clamps, bridas, roscas hembra, roscas macho, manguitos para encolar, tubos para soldar a testa Presión de trabajo 0 - 40 bar Material del cuerpo Metal: acero inoxidable, fundición gris, bronce fundido, fundición nodular, fundición de acero plástico: PVC, PVDF Temperatura del fluido de -20 - 180 °C Diámetros nominales DN 6 - 100 - Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1297,"v":"CC499K, material de fundici\u00f3n roja"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP65
- Conformidades:FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP65
- Conformidades:FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, material de fundici\u00f3n roja"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":2,"v":"TA-Luft"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:1/2'' (DN 15) hasta 4'' (DN 100)
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 50
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1297,"v":"CC499K, material de fundici\u00f3n roja"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales de la junta del asiento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforzado
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 6 mm/s
- Tipo de protección:IP 65, IP 61
- Conformidades:EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":13,"v":"Brida"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), material forjado"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":19,"v":"Reglamento (UE) n.\u00ba. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca
- Estándares de conexión:
- Materiales del cuerpo:
- Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC | FDA
- Tensión de alimentación:
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"},{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"manual"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:0 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 15
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
- Estándares de conexión:DIN | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:PVC-U | PVDF
- Materiales de la junta del asiento:PEEK
- Tensión de alimentación:24 V DC
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Banco de pruebas para bombas de calor
Las bombas de calor brindan una manera eficiente de extraer calor útil del medioambiente (aire exterior, geotermia). El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE) de Friburgo lleva muchos años trabajando con ahínco en este área temática; su actividad cubre
Más